选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UCC4000-50GK-B26-V15-Y70169750 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 螺纹 M50
  • 带 PTFE 涂层的传感器
  • M12 公头连接器
  • 脉宽调制输出
  • 省电模式
  • 温度补偿
  • 自定义配置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UCC4000-50GK-B26-V15-Y70169750 技术数据

感应范围250 ... 4000 mm
死区0 ... 250 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 75 kHz
工作电压UB2,5 ... 5 V DC
空载电流I0≤ 60 mA 在 3.3 V 时 DC
静态电流指示< 3 μA 待机模式
功耗P0≤ 250 mW 处于测量操作模式
可用前的时间延迟tv≤ 95 ms
接口类型物理 LIN 接口
传输速率19,2 kBit/s (8N1)
循环时间80 ms
分辨率16 mm (对应 1 LSB)
输入类型待机激活
信号电平低: 0 ... 0,8 V
输出类型PWM 输出 (PNP) , 不带短路保护
分辨率脉冲长度 10 μs /cm
输出额定工作电流max. 10 mA
温度影响3 % 满量程值 在整个温度范围内
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2:2020 : 章节 8.2.6.2.2、8.2.6.2.3、8.2.6.3
传感器设计为由电池供电。传感器信号将在控制单元中得到进一步处理,这也是为了确保提供 EMC 防护。
UL 认证UL 认证 , 一般用途 , 2 类电源
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP67
材料
外壳PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,带 PTFE 涂层
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数5
质量115 g
尺寸
高度54 mm
宽度50 mm
长度50 mm
默认设置温度补偿
地址设置 7
光束宽度宽
供货范围2 螺母 塑料
一般说明