选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V11-G-0,3M-PUR-U-T-0,3M-V31-GM Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M8直插头,A编码,4针至2x M12直插座,A编码,3针,3x PUR黑色电缆,UL许可,适用于拖链,抗扭

主要优势一览

  • 在单个 M8 插槽上轻松合并两个信号
  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 防护等级 IP68
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 美国和加拿大 UL 认证
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
V11-G-0,3M-PUR-U-T-0,3M-V31-GM 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 3 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤IEC 60754-1
UL 认证AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
连接器 2
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
连接器 3
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 9 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度LL1 = 0,3 m
L2 = 0,3 m
L3 = 0,3 m
电缆代码Li 9Y 11Y 4 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
质量61,85 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐冷却润滑是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明