选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V318-GM-BK5M-PUR-U2S 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8直插式A编码,8针,PUR 电缆黑色,屏蔽

主要优势一览

  • 防护等级 IP65 / IP67
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 无卤
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 图片和图纸是适用于此类型设备的通用版本,可能因具体设备而异

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V318-GM-BK5M-PUR-U2S 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 1,5 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 758 / 1581
无卤DIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
耐紫外线DIN EN ISO 4892-2-A
耐微生物EN 50363
耐水解EN 50363
耐油DIN EN 60811-2-1
环境温度
插塞式连接器-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,2 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径5,9 mm
弯曲半径59 mm ,移动式
29.5 mm ,固定
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数8
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 白色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 绿色
4 号芯: 黄色
5 号芯: 灰色
6 核: 粉色
7 芯: 蓝色
8 芯:红色 红色
内芯构造18 x 0,1 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L5 m
电缆代码Li 9Y C 11Y 8 x 0.14
质量153 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件NBR
接触表面镀金 (Au)
易燃性HB
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明