选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RAS 40 缓冲器

附件 DGE

主要优势一览

  • 接近制动器
  • 闭合边缘保护附件
  • 简单且快速的安装
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RAS 40 技术数据

材料PA 6 GF30
质量65 g
尺寸
高度30 mm
宽度25 mm
深度12 mm
一般说明