选择您所在的国家/地区
OGR4000-R305-2EP-IO-0,3M-V1 区域检测反射型光电传感器
区域检测反射型光电传感器,红灯,最大检测范围为 4 m,光场高度 60 mm,IO-Link 接口,2 路推挽式输出,带 M12 插头的固定线缆
主要优势一览
- 带 5 个光束的区域检测反射型光电传感器,位于标准光电传感器机壳内
- 清晰明亮的发射器光束,保证能够方便地对准传感器
- 无论物体纹理如何,均能可靠地检测所有表面
- 对形状不规则的非常扁平的物体进行可靠的小零件检测
- 总是能够在整个检测区内 2 mm 处检测到物体
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR