选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ALU-C-25x12 铝型材导轨

挤制铝型材

主要优势一览

  • 铝制安装条
  • 带钻孔线条的铝质 C 形型材
  • 闭合边缘保护附件
  • 用于安装 GP 系列橡胶型材
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ALU-C-25x12 技术数据

材料铝
质量大约 230 g
尺寸
高度12 mm
宽度25 mm
长度2 m
一般说明