选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML29-P/59/102/143 对射型光电传感器

单光束微型传感器,非常适合安装在框架或门型材中

主要优势一览

  • 使用非常精密的传感器进行单光束监测
  • 集成电路
  • 测试
  • 安装简单 - 即插即用
  • 适合安装在门型材或框架中
  • 暗通型

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ML29-P/59/102/143 技术数据

发射器ML29-T/143
接收器ML29-R/59/102/143
有效检测距离0 ... 6 m
检测范围极限值8,5 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
发散角+/- 8 °
光学端面侧面
环境光限制40000 Lux
MTTFd880 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯接收器中的红色 LED : 接收到光束时亮起
工作电压UB11 ... 30 V DC
空载电流I0发射器:≤ 25 mA
接收器:≤ 10 mA
测试输入测试: 发射器在 +UB ≤ 5 V DC 时关闭
开关类型暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 0,1 A
开关频率f100 Hz
响应时间5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP65
连接4 针塑料连接器,直径 6.5 mm
材料
外壳PMMA ,黑色
光学端面塑料板
质量每个设备 120 g
尺寸
高度85,2 mm
宽度11,6 mm
深度9,2 mm
一般说明