选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC2000-30GM-IUR2-T-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 参数化接口,用于通过服务程序 ULTRA 3000 根据具体应用调整传感器设置
  • 模拟电流和电压输出
  • 同步选项
  • 可调声功率和灵敏度
  • 温度补偿

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。4,809.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC2000-30GM-IUR2-T-V15 技术数据

感应范围80 ... 2000 mm
调整范围120 ... 2000 mm
死区0 ... 80 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 175 kHz
响应延迟最短 65 ms
195 ms,出厂设置
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或程序功能检测到物体
黄色 LED 1常亮:物体在评估范围内
闪烁:程序功能
黄色 LED 2常亮:在检测范围内有物体时
闪烁:程序功能
红色 LED常亮:温度/编程插头未连接
闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体
温度/示教连接器温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
功耗P0≤ 900 mW
可用前的时间延迟tv≤ 500 ms
接口类型RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 30 Hz
多路转换操作≤ 30 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输出类型1 路电流输出 4 ...20 mA
1 路电压输出 0 ...10 V
分辨率评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗电流输出: ≤ 500 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳不锈钢 (1.4305 / AISI 303)
PBT 塑料零件
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量210 g
尺寸
长度114 mm
直径30 mm
输出评估极限 A1: 200 mm
评估极限 A2: 2000 mm
上升斜坡
一般说明