选择您所在的国家/地区
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 参数化接口,用于通过服务程序 ULTRA 3000 根据具体应用调整传感器设置
- 2 路可编程的开关输出
- 迟滞模式可选
- 可选窗口模式
- 同步选项
- 可调声功率和灵敏度
- 温度补偿
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 技术数据
| 感应范围 | 80 ... 2000 mm | |
| 调整范围 | 120 ... 2000 mm | |
| 死区 | 0 ... 80 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 175 kHz | |
| 响应延迟 | 最短 65 ms 195 ms,出厂设置 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或程序功能检测到物体 | |
| 黄色 LED 1 | 常亮:开关状态开关输出 1 闪烁:程序功能 | |
| 黄色 LED 2 | 常亮:开关状态开关输出 2 闪烁:程序功能 | |
| 红色 LED | 常亮:温度/编程插头未连接 闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体 | |
| 温度/示教连接器 | 温度补偿 , 开关点编程 , 输出功能设置 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 接口类型 | RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 |
| 同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |||||||
| 同步频率 | ||||||||
| ||||||||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 开关频率 | f | ≤ 2,5 Hz |
| 范围迟滞 | H | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 |
| 温度影响 | ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 180 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 输出 1 | 开关点: 200 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 | |
| 输出 2 | 开关点: 2000 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |