选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICRPC-4DB9-FC PCIe 多端口串行卡RocketPort® EXPRESS Quad

PCIe 4端口串行卡,带DB9扇出线缆

主要优势一览

  • RS-232/422/485 软件可选接口
  • 设备驱动程序(Windows 和 Linux)
  • x1、x2、x4、x8、x12 或 x16 通道 PCIe 连接
  • 兼容低矮型或标准高度
  • 通信速度为 300 bps 至 921 Kbps

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRPC-4DB9-FC 技术数据

UL 文件编号E185802
平均无故障时间146,2 a
功耗1,45 W
额定电压UN3,3 V DC
浪涌保护15 KV/200 A,1 毫微秒
接口类型软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485
物理 4 x DB9
协议硬件和软件流量控制
数据位:5、6、7 或 8
校验:奇数、偶数、无、标记和空格
停止位:1、1.5 或 2
接收缓冲区:512 字节
传输缓冲区:512 字节
支持的波特率300 至 921,6 Kbps
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017、IEC 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004+A1:2017
RoHSEN IEC 63000:2018
电气安全CSA C22.2 编号 60950/UL60950
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 55035:2017-07
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 % 无凝露
海拔高度0 ... 3048 m
质量271 g
结构类型低矮型 PCIe 或标准 PCIe
安装低矮型和标准高度支架,可安装在 PC 和服务器中
注意每个系统至多可使用 4 张 PC 卡
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。