选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-2E1A-CB-N/E2-S ASi PCB 模块

AS-Interface印刷电路板接口模块,用于集成定制电子设备

主要优势一览

  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 通信监控
  • 根据 NAMUR,输入符合 EN 60947-5-6 标准
  • 由 AS-Interface 为输入和输出供电
  • 总线和输入的功能显示
  • 可对输出进行导线断开和短路监测
  • 通过螺丝端子连接

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2E1A-CB-N/E2-S 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
电源/故障 LED双 LED(绿色/红色)
绿色 LED 1:AS-Interface 电压正常
红色 LED 1:通信错误或地址为 0
LED 1 绿色/红色闪烁:短路或导线断开
LED IN2 个黄色 LED;
黄色 LED 2 亮起:开关状态为 IN1 ON,否则为 OFF
黄色 LED 3 亮起:开关状态为 IN2 ON,否则为 OFF
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无传感器)/最大 150 mA
防护等级III
编号/类型用于 NAMUR 传感器的 2 路输入
电源来自 AS-Interface
电压8 V
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点OFF ≤ 1.2 mA
ON ≥ 2.1 mA
符合 DIN EN 60947-5-6 标准
编号/类型1 路电子输出,低位开断,过载和短路保护, 断线和短路监测
电源来自 AS-Interface
电压21 ... 31 V
电流最大 100 mA
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
型材S-D.A.E
IO 代码D
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码E
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 - 输出 1
D1 - -
D2 IN1 -
D3 IN2 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20(完全适合),符合 EN 60529 标准
连接螺丝端子排
最大导线横截面积 1 mm2
质量20 g
尺寸
高度1,6 mm
宽度55 mm
长度51 mm
一般说明