选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT1250-R202-K2-IR 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 通用电压型号
  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 防护等级 IP67
  • 安装在全金属插座上
  • 使用红外光的型号
  • 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
  • 易于使用
  • 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同
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
OBT1250-R202-K2-IR 技术数据

检测距离0 ... 1250 mm
最小检测范围0 ... 200 mm
最大检测范围0 ... 1250 mm
调整范围200 ... 1250 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制红外光
LED 危险等级标记免除组
黑/白差 (6 %/90 %)< 35 % 当 1250 mm
光点直径大约 50 mm 相距 1250 mm
发散角3 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd642 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 检测到物体
长灭 - 未检测到物体
闪烁 (8 Hz) - 检测到故障,输出维持状态
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
控制元件感应范围调节器
工作电压UB24 ... 240 V AC/DC
空载电流I0< 30 mA 在 24 V 时 工作电压
防护等级II
额定绝缘电压Ui250 V
额定冲击耐受电压Uimp2500 V
功耗P0≤ 3,5 VA
保险丝安全保险丝 ≤ 2 A(慢熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1
建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
Q - BK:常开/亮时接通
/Q - GY:常闭/暗时接通
C - WH:通用
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 240 V AC/DC
开关电流最大 2,5 A , 请参阅“特性曲线”章节
开关电源直流:最大 95 W 交流:最大 600 VA
使用类别DC-12 , DC-13 , AC-12 u. AC-140
开关频率f25 Hz
响应时间≤ 20 ms
产品标准EN 60947-5-2 , EN 60947-1
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ,固定缆线
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接2 m 固定缆线
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 120 g
尺寸
高度61,9 mm
宽度20 mm
深度41,7 mm
电缆长度2 m
一般说明