选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MH 01-M12 D10 安装辅助件

用于圆柱形传感器的安装支架

主要优势一览

  • 适用于 M12 传感器
  • 简单且快速的安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH 01-M12 D10 技术数据

内径10 mm
材料夹紧缸:压铸锌
支架:钢
尺寸
高度51,5 mm
宽度25 mm
长度25 mm
注意不包括杆
一般说明