选择您所在的国家/地区
ENA42HT-S***-IO-Link 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 创新型 Pure Line 的绝对值旋转编码器
- 实心轴
- 耐候性出色
- 高机械稳定性
- IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
- 适用于状态监测
- 测量范围、旋转方向和开关信号可编程
- 无需磨损磁性抽样
- 高分辨率和精度
- 状态 LED
显示详情


















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA42HT-S***-IO-Link 技术数据
| 检测类型 | 磁性采样 | |
| 设备类型 | 重型绝对值旋转编码器,作为 Pure Line | |
| 测定变量 | 位置 温度 | |
| 线性度误差 | ≤ ± 0,1 ° | |
| UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 |
| MTTFd | 480 a 在 40 °C 时 | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 10 E+8 转数 在 20/40 N 轴向/径向轴负载时 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 状态 LED | 绿色 LED 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 最大 50 mA |
| 功耗 | P0 | 大约 1,5 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 1 s |
| 接口类型 | IO-Link | ||||||||||
| IO-Link 修正 | 1.1 | ||||||||||
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 过程数据 | 输入 12 Byte - 测量值 4 Byte - 分辨率 16 Bit - 辅助测量值 4 Byte - 开关信号 2 Bit - 诊断信号 2 Bit - 状态数据 | ||||||||||
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | ||||||||||
| 设备 ID | 5246977 (0x 501001)、5246978 (0x 501002) | ||||||||||
| 传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | ||||||||||
| 最小循环时间 | 1,5 ms | ||||||||||
| SIO 模式支持 | 无 | ||||||||||
| 兼容主端口类型 | A 类 B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线) | ||||||||||
| 连接器 | M12 连接器,5 针 , A 码 |
| 防护等级 | DIN EN 60529 , IP66 / IP68 / IP69K | |
| 通信接口 | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,200 g,11 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 1000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 350 g | ||||||||||
| 旋转速度 | 最大 6000 min -1 | ||||||||||
| 惯性力矩 | < 30 gcm2 | ||||||||||
| 起始扭矩 | < 5 Ncm | ||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。