选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MHV-BT-F10 安装套件

尺寸 F10 手动操作阀适用的可调节装配组件,符合 EN ISO5211 标准(不带旋入螺钉)

主要优势一览

  • 安装简单
  • 一体式不锈钢解决方案
  • 符合标准
  • 高度可调
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHV-BT-F10 技术数据

适用的传感器和 双传感器,-F25 系列,带执行器 BT32...
双传感器,-F25K 系列,带执行器 BT32...
双传感器,-F31 系列,带执行器 BT65...
双传感器,-F31K 系列,带执行器 BT65...
双传感器,-F31K2 系列,带执行器 BT65...
标准DIN EN ISO 5211 / DIN 3337
材料不锈钢 1.4301 / AISI 304 用于金属板和金属片折弯件
质量316 g
尺寸
宽度64 mm
长度312 mm
注意对于安装套件,必须订购转接板及其附件。
一般说明