选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BILIX 10-7M-SET 对射型光电传感器

对射型光电传感器

主要优势一览

  • 空间要求较低,可轻松安装到空间有限的部位
  • 2 线传感器
  • 符合 UL-325 关于环境光线测试和摆动测试的要求
  • 污染指示灯
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

BILIX 10-7M-SET 技术数据

发射器BILIX10-T.
接收器BILIX10-R.
有效检测距离1,5 ... 7 m
检测范围极限值10 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型红外
标记CE
发散角发射器: 大约 15 °

接收器: 大约 24 ° 带日光遮蔽滤光片
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
工作指示灯发射器: 黄色 LED 亮起
接收器: 黄色 LED 亮起
功能指示灯发射器:
黄色 LED 光束不被阻挡时亮起
红色 LED 光束中断时亮起
故障前指示器发射器:黄色 LED 当能见度很低时闪烁(污染指示灯)
工作电压UB20 ... 28 V
工作电流IB最大 20 mA 在 24 V DC 时
可用前的时间延迟tv< 350 ms
输出类型晶体管输出
开关类型亮时接通
信号输出2 线制,调制输出电压,周期 = 3.05 ms,Tlow = 0.5 ms,饱和电压 < 3 V
响应时间光束未被遮挡至光束中断: 20 ms 光束中断至光束不被遮挡: 100 ms
负载电阻器RL330 ... 470 Ω
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F)
防护等级防护等级IP50,符合 EN60529 标准
连接螺丝端子,用于最大 1.5 mm2
质量23 g
尺寸
高度75 mm
宽度25 mm
深度22 mm
一般说明