选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1 适配器缆线

适配器缆线,M12 插座直型 A 规格 3 针转 AMP 插头直型 3 针,PVC 黑色缆线

主要优势一览

  • 防护等级 IP67
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装
  • 自定义配置
  • 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1 技术数据

定制客户定制针脚分配
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型AMP 连接器 Superseal
样式直型
锁定卡锁
针脚数3
工作电压UB最大 48 V AC/DC
工作电流IB最大 8 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 94
无铅RoHS 指令 2011/65/EU
环境温度
连接器 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接器 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
固定缆线-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
柔性电缆-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68 / IP69
连接器 2
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
护套剥离力max. 10 N / 50 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1-2 号芯: 棕色
3-1 号线芯: 蓝色
4-3 号线芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
电缆代码Li Y YM 3 x 0.34
质量168 g
无铅是
插塞式连接器
接触表面镀金 (Au)
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
连接器 2
主体PA 6.6 玻璃纤维增强 黑色
密封件硅胶
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0 / V-2
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
一般说明