选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VSE3000-F400-B12-A1000 3-D 双目视觉传感器SmartRunner Explorer 3-D

该传感器采用立体视觉技术和结构光来捕获物体的 3D 视图。它能以 140 万像素的图像分辨率和 10 fps 的帧率,在 1000 至 3200 mm 范围内采集原始 3D 数据。该传感器配有千兆以太网接口和坚固耐用的金属外壳,其操作软件直观易用,并提供 API 接口。作为原始数据传感器,其适用于需要进行详细轮廓探测的各种应用。

主要优势一览

  • 分辨率 1300 x 1080 像素
  • 千兆以太网 (GigE) 接口
  • 测量数据预处理
  • 简单且快速的安装
  • 操作软件 ViSolution,直观且方便
  • 坚固的金属外壳
  • C# API

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

VSE3000-F400-B12-A1000 技术数据

检测范围1000 ... 3200 mm
测量范围X:1450 mm,Y:2000 mm 距离处为 1220 mm
X:2180 mm,Y:3000 mm 距离处为 1830 mm
光源LED 投影仪
光源类型红外光
波长 850 nm
光照方向结构光
物体反射率> 18 %
图片详细信息取决于检测距离
分辨率点间距 X/Y:1.2 mm,Z 轴噪声:2000 mm 距离处为 5 mm
点间距 X/Y:1.8 mm,Z 轴噪声:3000 mm 距离处为 15 mm
(反射率为 18%)
摄像头
像素数量1300 x 1080 像素
快门全局快门
帧率10 fps
图像分辨率1,4 MP
视差128
MTTFd20 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯4 个 LED (输出 1、输出 2、总线、PWR)
工作电压UB24 V ±10% , PELV
工作电流IB500 mA , 无负载的输出
功耗P0最大 12 W , 无负载的输出
接口类型以太网 TCP/IP
传输速率1 GBit/s
控制输入1 路数字输入 和 外部触发
光生物安全性风险组 0 根据 IEC 62471
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:2009
测量原理3-D 图像数据
立体视觉
结构光
应用3-D 原始数据
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (无冷凝;防止透镜上结冰!)
相对湿度< 99 % ,无冷凝
防护等级IP65/IP67
连接M12 连接器,8 针 , A 码
8 针 M12 插座 , X 型
材料
外壳金属
光学端面塑料板
安装M5 螺丝
质量大约 800 g
紧固螺丝的紧固扭矩max. 2 Nm
尺寸
高度180 mm
宽度56 mm
深度67 mm
注意INVISIBLE LED , 切勿直视激光束
切勿直接使用光学仪器查看
一般说明