选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOI1100-F330-4MM-R2 固定式读码器CleverReader

适用于所有常见一维条形码和二维条码(包括DataMatrix和QR码)的固定式条码阅读器;RS-232数据传输

主要优势一览

  • 读取所有标准一维码和二维码
  • 读取 DPM 码
  • 可读取移动速度最高为 3.5 米/秒的物体
  • 可从反射表面读取
  • LED 与激光瞄准模式便于快速对准
  • 通过运动检测实现自动读取
  • 触发按钮
  • 使用控制代码进行简单参数化

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

VOI1100-F330-4MM-R2 技术数据

光源类型白色 LED
可读代码一维码:Code128、Code93、Code39、Code49、Code11、EAN-8/-13、UPC-A/-E、交叉二五码、Codabar、Plessy、MSI-Plessy、GS1-128、GS1-Databar、ISBN、AIM 128、Industrial 25、ISBT128、邮政编码
数据矩阵、二维码、微型二维码、PDF417、微型 PDF417、Aztec、Maxicode、Code GM、Code One
扫描速率60 s-1
景深50 ... 230 mm (数据矩阵码,模块尺寸 0.25 mm)
55 ... 460 mm (EAN 13,条宽 0.33 mm)
读取区域水平: 51°
垂直: 32°
目标速度max. 3,5 m/s
摄像头
类型CMOS
像素数量1280 x 800 像素
控制元件1 手动触发按钮
LED 1电源 LED
LED 2读码成功 LED 指示灯
目标标记绿色 LED 条
工作电压UB5 V DC ± 5 %
工作电流IB258,5 mA (典型) , 400 mA ( 最大 )
电源电源
接口类型RS-232
光生物安全性风险组 0 根据 IEC 62471
CE 符合性是
FCC 认证符合 FCC 法规第 15 部分关于 B 类设备的要求及 EMC 指令关于 B 类设备的要求,并带有 CE 标志。
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度5 ...95% 无凝露
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP54
材料
外壳PC/ABS
光学端面塑料板
电缆
长度L2 m
质量大约 56 g
尺寸
高度24,3 mm
宽度41,5 mm
深度49,5 mm
一般说明