选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DT2S/DT2S-G-0,6M-PUR-O1-T-DT4S Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆 德国插座直插式,4针转2x德国插座直插式,2针,2x PUR 电缆黑色,适用于拖链

主要优势一览

  • 适合户外使用(抗紫外线、耐臭氧)
  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP68
  • 抗微生物和水解
  • 耐油
  • 耐盐水腐蚀
  • 无卤
  • 卡锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DT2S/DT2S-G-0,6M-PUR-O1-T-DT4S 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型Deutsch 连接器
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
连接器 2
连接插座
结构类型Deutsch 连接器
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
连接器 3
连接插座
结构类型Deutsch 连接器
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤DIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
耐油DIN EN 60811-2-1
环境温度
插塞式连接器-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
固定缆线-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
柔性电缆-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
污染程度3
插塞式连接器
防松弛可用
防护等级IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 8 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数3
线芯横截面积0,5 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 棕色
4 号芯: 蓝色
内芯构造28 x 0,15 mm ∅
1 根对称双绞线
长度L0,6 m
电缆代码LI9Y 3x0.50 mm2 11Y
拖链适用性
牵引链循环min. 2000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离≤ 10 m
加速度max. 10 m/s2
无卤是
插塞式连接器
主体PA,黑色
接触表面镍
易燃性V-0
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐盐水是
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐冷却润滑是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明