选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LAD 4 / Modul 1 电缆接线盒

接线盒

主要优势一览

  • 大尺寸端子盒
  • 高防护等级 (IP66)
  • 耐冲击塑料材质
  • 90°缆线出线端
  • 预制缆线密封套

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LAD 4 / Modul 1 技术数据

标记CE
防护等级IP66
连接弹簧端子,5 针,白色 缆线横截面积 2.5 mm2
材料
外壳ABS,UL94 HB
浅灰色

质量大约 180 g
尺寸
高度62 mm
宽度158 mm
深度43 mm
一般说明