选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AOS 7230 安全控制单元

安全控制单元

主要优势一览

  • 安全控制单元
  • 2 通道解译器
  • 用于两个光学式闭合边缘保护装置、两个“TWIN-PRO”拉入式保护装置,或者两个带有 OSE 输出的 LIGI
  • 两路 OSE 输入或 8k2 输入
  • 一个安全电路
  • 电源/功能 LED 指示灯
  • 工作电压 230 V AC

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AOS 7230 技术数据

标记CE
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯红色 LED: 当传感器被触发时亮起
绿色 LED: 当安全继电器启动时亮起
黄色 LED: 安全继电器已断开
工作电压UB
230 V AC ± 10 %
功耗P0最大 6 VA
输出类型继电器,常闭触点
开关电压250 V AC / 50 V DC
开关电流最大 1,25 mA
通电/断电继电器类型 500 ms
响应时间≤ 20 ms
功能安全ISO 13849-1 , Cat.3 PL d
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
防护等级IP66(符合标准 EN 60529)
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 2 x 1 mm2
材料
外壳聚碳酸酯
质量900 g
尺寸
高度130 mm
宽度180 mm
深度62,5 mm
一般说明