选择您所在的国家/地区

转至全球网站

AOS 3024-W 安全控制单元

安全控制单元

主要优势一览

  • 安全控制单元
  • 带雨刷功能的信号触点
  • 1 路 OSE 输入
  • 强制导向安全继电器
  • 电源/功能 LED 指示灯

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AOS 3024-W 技术数据

标记CE
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 安全回路已中断
绿色 LED: 安全回路关闭
工作电压UB
24 V AC/DC ±10%
功耗P0最大 6 VA
输出类型继电器,常闭触点
开关电压250 V AC / 50 V DC
开关电流最大 1,25 A
通电/断电继电器类型 500 ms
响应时间≤ 20 ms
输出类型信号输出
转换触点
开关电压250 V AC / 50 V DC
开关电流最大 1,25 A
响应时间< 20 ms
功能安全ISO 13849-1 , Cat.3 PL d
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
防护等级IP66(符合标准 EN 60529)
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 2 x 1 mm2
材料
外壳聚碳酸酯
质量400 g
尺寸
高度95 mm
宽度130 mm
深度57 mm
一般说明