选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CCN5-F46A-E1 电容式传感器

主要优势一览

  • 5 mm,非齐平
  • 3 线直流
  • 扁平外壳
  • 耐化学腐蚀的 PVDF 外壳
  • 束线带的固定槽
  • 防护等级 IP68
  • 用于螺丝安装的通孔
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CCN5-F46A-E1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NPN
额定工作距离sn5 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,5 mm
输出类型3 线
安装条件
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 10 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开Ud0,8 ... 2,2 V 类型 1,4 V
工作电流IL0 ... 100 mA
最低工作电流Im0 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
外壳类型等级:类型 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料PVDF
感应面PVDF
防护等级IP68
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料FEP
颜色白色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
高度10,5 mm
宽度50 mm
长度30,4 mm
注意缆线抗拉强度 20 N
一般说明