选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-GV4A-PG7 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12直型,A编码,4针,适用于4-6 mm电缆直径,不锈钢螺纹连接

主要优势一览

  • 不锈钢联轴器
  • 螺丝接线端子连接
  • 螺钉连接,适用于工具装配
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-GV4A-PG7 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
浪涌保护类别 II
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 100
防护等级IP65 / IP67/ IP69K
连接螺丝端子,用于 0.25 ...0.75 mm2 / AWG 24 ... AWG 18 不带导线端箍
螺丝端子,用于 0.14 ...0.75 mm2 / AWG 26 ... AWG 20 带导线端箍
PG7 缆线密封接头
电缆
护套直径4 ...6 mm
线芯横截面积0,75 mm2 / 20 AWG 最大
安装螺丝接线端子 0.2 Nm
压力螺母 0.8 ... 1 Nm
质量26,3 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接不锈钢 1.4404 / AISI 316L
主体PA,黑色
密封件NBR
接触表面镀金 (Au)
一般说明