选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CCN5-F46A-E2 电容式传感器

主要优势一览

  • 5 mm,非齐平
  • 3 线直流
  • 扁平外壳
  • 耐化学腐蚀的 PVDF 外壳
  • 束线带的固定槽
  • 防护等级 IP68
  • 用于螺丝安装的通孔

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。841.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CCN5-F46A-E2 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn5 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,5 mm
输出类型3 线
安装条件
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 10 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 100 mA
最低工作电流Im0 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 50 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd672 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
外壳类型等级:类型 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料PVDF
感应面PVDF
防护等级IP68
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料FEP
颜色白色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
高度10,5 mm
宽度50 mm
长度30,4 mm
注意缆线抗拉强度 20 N
一般说明