选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PVC-GY-3x2x014-100M 散装未加工线缆

缆线,PVC/PVC,6 芯,灰色,双绞线,整体屏蔽

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PVC-GY-3x2x014-100M 技术数据

工作电压UB最大 300 V AC/DC
测试电压1200 V
体积电阻max. 138 Ω / km
电感大约 650 µH / km
电容大约 120 nF / km (导线/导线)
易燃性IEC 60332-1-2
环境温度
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径5,8 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 6 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7032)
芯数6
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 白色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 绿色
4 号芯: 黄色
5 号芯: 灰色
6 核: 粉色
内芯构造3 x 2 x 0.14 mm2
(双绞线) , 整体屏蔽
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L100 m
质量48 kg/km
电缆代码Li Y CY 3 x 2 x 0.14
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
一般说明