选择您所在的国家/地区

转至全球网站

TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET 安全对射型光电传感器

安全对射型光电传感器

主要优势一览

  • 坚固的外壳
  • 感应距离 20 m
  • 时尚设计
  • 简单对准
  • 指示器 LED 位于前部
  • 对环境光不敏感
  • 高防护等级 (IP67),完全封装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET 技术数据

发射器TWIN-SAFE-T
接收器TWIN-SAFE-R
有效检测距离1 ... 20 m
检测范围极限值28 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 850 nm
安全类型符合 IEC/EN 61496 标准2
标记CE
光点直径大约 1,1 m 相距 20 m
发散角± 5 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
工作指示灯接收器: 绿色 LED
功能指示灯发射器
红色 LED: 光束中断时亮起
绿色 LED: 光束不被阻挡时亮起
故障前指示器发射器: 闪烁红色/绿色
工作电压UB10 ... 24 V DC
工作电流IB发射器: 20 mA
接收器: 20 mA
输出类型OSE
开关类型亮时接通
信号输出900 Hz , 晶体管输出 可加载 有 最大 20 mA,短路保护
开关电压最大 50 V AC/DC
开关电流最大 0,6 A
通电/断电继电器类型 100 ms
响应时间≤ 20 ms
功能安全ISO 13849-1 , Cat. 2 PL c
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 , EN 12978
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接黑色固定电缆
发射器: 0.14 mm2 , 3 根导线
接收器: 0.14 mm2 , 3 根导线
材料
外壳PA6 有 30 % 玻璃纤维含量
质量大约 300 g
尺寸
高度108 mm
宽度20 mm
深度30 mm
一般说明