选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31S-WM-BK 电缆插头

电缆插头,现场可安装,M8 弯头,A 编码 4 针,适用于 3.5 - 5 mm 电缆直径

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 金属锁定
  • UL 认证部件
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31S-WM-BK 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M8
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
定制编码式,可旋转,步长为 180°
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,5 Nm
工具安装交叉影线滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接螺丝端子,用于 0.14 ...0.5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
电缆
护套直径3.5 ...5 mm
线芯横截面积0,5 mm2 / 20 AWG 最大
安装螺丝接线端子 0.4 Nm
压力螺母 0.2 ... 0.3 Nm
质量11,63 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接铜锌合金,镀镍
主体PBT,黑色
接触表面镀金 (Au)
一般说明