选择您所在的国家/地区

转至全球网站

R30/60 反射板

带安装孔的反射板

主要优势一览

  • 适用于光栅偏振滤波片的反射板
  • 方便安装的安装孔
  • 时尚设计
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

R30/60 技术数据

有效检测距离大约 8 m
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
材料PMMA
尺寸
高度30 mm
宽度81 mm
深度8,7 mm
安装安装孔
安装孔数2
一般说明