选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MAS-1 缓冲器

附件 DGE

主要优势一览

  • 模块化接近制动器
  • 闭合边缘保护附件
  • 简单且快速的安装
  • 用于分节式门
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

MAS-1 技术数据

材料PA 6 GF30
质量80 g
尺寸
高度29 mm
宽度39 mm
深度21 mm
一般说明