选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBL-PUR-GY-3x2x025-100M 散装未加工线缆

缆线,PUR/PP,6 芯,灰色,双绞线,整体屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 耐油
  • cURus 认证
  • 无卤

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-GY-3x2x025-100M 技术数据

工作电压UB最大 500 V AC/DC
测试电压1500 V
体积电阻max. 79 Ω / km
电感大约 650 µH / km
电容大约 60 nF / km (导线/导线)
易燃性UL 1581 , IEC 60332-1-2
无卤IEC 60754-1
耐紫外线DIN EN ISO 4892-2-A
耐油EN 50363-6
UL 认证AWM STYLE 21576 AWM I/II A/B 80°C 500V FT2
环境温度
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径7 mm
弯曲半径> 7.5 倍缆线直径,移动式
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数6
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 白色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 绿色
4 号芯: 黄色
5 号芯: 灰色
6 核: 粉色
内芯构造3 x 2 x 0.25 mm2
(双绞线) , 整体屏蔽
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L100 m
质量72 kg/km
电缆代码Li 9Y C11Y 3 x 2 x 0,25
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 3 m/s2
扭转循环min. 2000
扭转应力± 150 °/m
质量6234 g
无卤是
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明