选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC500-L2M-E6-T-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 温度范围扩大
  • 坚固的金属底座
  • 传感器头双向和可旋转
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 可选声锥宽度
  • 可编程

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC500-L2M-E6-T-V15 技术数据

感应范围35 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 35 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟最小值: 20 ms
出厂设置: 55 ms
可用前的时间延迟tv≤ 1600 ms
绿色 LED运行显示
黄色 LED 1开关状态开关输出 1
黄色 LED 2开关状态开关输出 2
红色 LED错误
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
接口类型串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔≥ 14 ms (电平 0)
同步频率
共模操作≤ 70 Hz
多路转换操作≤ 90 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输出类型2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2 V
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率f≤ 14 Hz
范围迟滞H可编程 ,预设为 1 mm
温度影响< 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳PA-GF35
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量170 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度40 mm
输出 1近开关点: 50 mm
远端开关点: 500 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2近开关点: 100 mm
远端开关点: 250 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
光束宽度宽
评估程序平均 (MxN)
M = 5
N = 2
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: inv
一般说明