选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H60-SET 反射板

反射板,矩形 40.3 mm x 59.9 mm,带弯形支架

主要优势一览

  • 预装在弯形支架上
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H60-SET 技术数据

参考目标H60 反射板
结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸59,9 mm x 40,3 mm x 7,8 mm
高度39,3 mm
宽度51 mm
长度61 mm
安装安装孔
一般说明