选择您所在的国家/地区
ICRPB-8DB25M-S-PM 分线盒RocketPort® EXPRESS
浪涌保护及8个DB-25M连接器
主要优势一览
- RS-232/422/485 软件可选接口
- 通信速度高达 460 Kbps
- 25 KV 浪涌保护
- DB-25 公头连接器









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRPB-8DB25M-S-PM 技术数据
| UL 文件编号 | E185802 |
| 平均无故障时间 | 53,9 a |
| 浪涌保护 | 25 KV/200 A,1 毫微秒 |
| 接口类型 | 软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485 | |
| 物理 | 8 x DB25 | |
| 支持的波特率 | 300 至 460.8 Kbps |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| 电气安全 | CSA C22.2 编号 60950/UL60950 | |
| 发射干扰 | EN 55032:2015 FCC CFR 47,第 15 部分,B 子部分: 2017 ICES-003 AS/NZ5 CISPR 32,FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类 | |
| 抗扰度 | EN 55035:2017-07 |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 最大 95 % 无凝露 | |
| 海拔高度 | 0 ... 3048 m |
| 质量 | 567 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 结构类型 | 金属外壳 | ||||||||||
| 安装 | 面板安装 | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。