选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICRPB-16DB25F-PM 分线盒RocketPort® EXPRESS

16 个 DB-25F 连接器

主要优势一览

  • RS-232/422/485 软件可选接口
  • DB9 公头连接器
  • 15 KV 浪涌保护
  • 通信速度高达 460 Kbps
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRPB-16DB25F-PM 技术数据

UL 文件编号E185802
平均无故障时间65,9 a
浪涌保护15 KV/200 A,1 毫微秒
接口类型软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485
物理 16 x DB-25
支持的波特率300 至 460.8 Kbps
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004+A1:2017
RoHSEN IEC 63000:2018
电气安全CSA C22.2 编号 60950/UL60950
发射干扰EN 55032:2015
FCC CFR 47,第 15 部分,B 子部分: 2017
ICES-003
AS/NZ5 CISPR 32,FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类
抗扰度EN 55035:2017-07
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 % 无凝露
海拔高度0 ... 3048 m
质量822 g
尺寸
高度22,9 mm
宽度139,7 mm
长度203,2 mm
结构类型金属外壳
安装面板安装
一般说明