选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GP12/20-40-01 橡胶型材

用于 SIGNAL 系列安全触板的橡胶型材

主要优势一览

  • 橡胶型材
  • 闭合边缘保护附件
  • 适用于 ø11-12 mm 的设计
  • 方便根据应用定制
  • 包装数量:50 m

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

GP12/20-40-01 技术数据

材料EPDM (三元乙丙橡胶)
质量371 g / m
尺寸
高度44 mm
宽度50 m
深度20 mm
一般说明