选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LAD 2 电缆接线盒

接线盒

主要优势一览

  • 紧凑设计
  • 防护等级 IP65
  • 耐冲击塑料材质
  • 可以安装模块 2 和 3 PCB
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LAD 2 技术数据

标记CE
防护等级IP65
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 2 x 1 mm2
材料
外壳PA 6 GF30
黑色 或 浅灰色
质量大约 100 g
尺寸
高度52 mm
宽度123 mm
深度45 mm
一般说明