选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Modul 4 印刷电路板

印刷电路板

主要优势一览

  • 安全类别 2,带测试功能
  • 用于一个光电闭合边缘
  • 反向输出
  • 所有门扇部件均易于布线
  • 测试输入
  • LED 显示指示灯

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Modul 4 技术数据

标记CE
连接螺丝接线端子 , 导线横截面积 2 x 1 mm2
质量大约 105 g
尺寸
高度16 mm
宽度69 mm
深度29 mm
一般说明