选择您所在的国家/地区

转至全球网站

APG-AR 附件

附件 DGE

主要优势一览

  • 用于表面安装 ARGOS 光栅的塑料面板
  • 耐冲击塑料材质 PA6 GF15
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

APG-AR 技术数据

材料PA6 GF15
质量20 g
尺寸
高度71 mm
宽度46 mm
深度27 mm
一般说明