选择您所在的国家/地区

转至全球网站

HW-SPK 160/25 SV16 安装附件

安装附件

主要优势一览

  • 安装支架
  • 螺旋缆线
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

HW-SPK 160/25 SV16 技术数据

材料不锈钢 1.4301
质量72 g
尺寸
高度2,5 mm
宽度25 mm
深度160 mm
一般说明