选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LIGI-JK 10 10pcs 安装辅助件

辅助安装件 DGE

主要优势一览

  • 调整夹
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LIGI-JK 10 10pcs 技术数据

材料PC GF30/TPE
质量80 g
尺寸
高度21 mm
宽度33 mm
深度20 mm
一般说明