选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WSH-LS 防风雨盖

遮光板系列防风雨帽

主要优势一览

  • 用于防止雨雪等天气造成不良影响
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

WSH-LS 技术数据

材料塑料
质量大约 80 g
尺寸
高度102 mm
宽度57 mm
深度71 mm
安装包含安装附件
一般说明