选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SPK 5x0,25mm² BL900/200/300 螺旋电缆

螺旋缆线,PUR/PUR 材质,5 芯黑色

主要优势一览

  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 无卤
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

SPK 5x0,25mm² BL900/200/300 技术数据

定制护套剥皮 , 带导线端箍
工作电压UB最大 250 V AC/DC
产品标准根据 DIN VDE 0812
环境温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径5,8 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数5
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 白色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 绿色
4 号芯: 黄色
5 号芯: 黑色
内芯构造65 x 0,07 mm ∅
长度L1,4 m 延伸长度 max. 3,6 m BL: 900 mm
A1: 200 mm A2: 34 mm A3: 6 mm
B1: 300 mm B2: 34 mm B3: 6 mm
电缆代码Li F 11Y 11Y 5 x 0.25
质量300 g
无卤是
电缆
护套TMPU
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘TMPU
耐紫外线是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
一般说明