选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-R202-03-Quick-Clamp 安装辅助件

安装辅助件适用于在 d=12 mm 圆棒上安装传感器

主要优势一览

  • 安装支架
  • 采用端子连接技术,操作简便
  • 通过端子连接安装传感器
  • 通过螺纹连接安装圆杆
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R202-03-Quick-Clamp 技术数据

材料金属 / 锌压铸件
螺纹连接包含用于装配的螺丝
质量大约 135 g
拧紧扭矩6 Nm (最大)
注意在所有轴上无级可调
系列R200 , R201 , R202
一般说明