选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ARGOS-20M-LR-4m 对射型光电传感器

对射型光电传感器

主要优势一览

  • 指示器 LED 位于前部
  • 防止与最多四台设备发生串扰
  • 继电器输出
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ARGOS-20M-LR-4m 技术数据

发射器ARGOS-T
接收器ARGOS-R
有效检测距离0,5 ... 20 m
检测范围极限值28 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 950 nm
标记CE
光点直径大约 7,3 m 相距 20 m
发散角20 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
工作指示灯发射器 绿色 LED:通电
功能指示灯接收器:
红色 LED: 光束中断时亮起
故障前指示器接收器: 闪烁(约 4 Hz)
工作电压UB10 ... 30 V AC
10 ... 40 V DC
工作电流IB发射器: ≤ 10 mA
接收器: ≤ 25 mA
功耗P0发射器:≤ 0,4 VA
接收器:≤ 1 VA
输出类型继电器,切换触点
开关类型亮时接通
开关电压直流:最大 48 V AC: 最大 50 V
开关电流直流: 最大 0,5 A AC: 最大 0,6 A
通电/断电继电器类型 100 ms
响应时间≤ 100 ms
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接发射器: 0.25 mm2 ,3 线 4 m 固定缆线
接收器: 0.25 mm2 ,5 线 4 m 固定缆线
材料
外壳PC2805 RF
质量发射器: 116 g
接收器: 131 g
尺寸
长度55 mm
直径22,5 mm
一般说明