选择您所在的国家/地区
V1D-G-GN2,5M-PUR-E1S-V1D-G 连接电缆
以太网总线电缆,M12 母头直连 M12 插头(D 型编码),4 针,绿色 PUR 电缆,Cat5e,屏蔽,适用于拖链,抗扭,获得 UL 许可
主要优势一览
- 耐磨的 PUR 缆线
- 适用于机器人应用/抗扭转
- 适用于拖链
- 用于以太网的 D 编码
- 符合 PROFINET
- CAT5/CAT5e 缆线
- 防护等级 IP66/IP68/IP69
- 没有妨碍油漆变干的物质
- 美国和加拿大 UL 认证
- 无卤
- 专门的设计可以防松弛和错误安装
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR