选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ST 04 传感器测试仪

传感器测试仪

主要优势一览

  • 两个用于显示开关状态的 LED (NPN/PNP)
  • 设备的测试区域:磁场、反射、感应
  • 适用于超声波传感器
  • 可用于 2 线、3 线和 4 线传感器,采用 NPN 和 PNP 技术,并配备推挽式输出
  • 通过快速夹紧插座实现轻松连接
  • 光学和声音指示
  • 硅胶外壳提供冲击保护

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ST 04 技术数据

控制元件薄膜按键 :
亮起 / 关闭
示教
绿色 LED工作
黄色 LED开关状态
工作电压UB输入电压 4,5 V DC
输入电压 12 V DC 有 电源
输出电压 18 V DC
空载电流I040 mA
电流负载容量最大 60 mA 电池供电 , 240 mA 有 电源
防护等级EN 60529
环境温度-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
防护等级IP21
连接4x 快速夹紧插座
棕色 L+
黑色 IN
白色 示教
蓝色 L-
材料
外壳黑色 ABS
保护套硅胶
质量394 g
尺寸
高度141 mm
宽度82 mm
深度34 mm
注意适用于 PNP , NPN 和 传感器 有 推挽(4 合 1)输出
供货范围1x 传感器测试仪 , 1x 硅树脂保护套
可选附件传感器连接缆线 CBL-SET-ST 04
电源 12 V DC,套管连接器外侧 ∅ 3.5 mm,内侧 ∅ 1.5 mm
必要附件3x 电池规格 AA 1.5 V (不包含在交货范围内)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。