选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VIM32PL-E1V25-0RE-I421V14 振动传感器

振动传感器(具有开关量输出和模拟电流输出)

主要优势一览

  • 模拟电流输出
  • 旋入式螺纹,安装简单
  • 电气调试简单
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 振动速度 (mm/s (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
  • 开关输出
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
VIM32PL-E1V25-0RE-I421V14 技术数据

类型振动传感器
测量技术MEMS
系列高性能系列
测定变量振动速度
测量范围
振动速度v-rms0 ... 25 mm/s
测量精度± 0,1 mm/s (校准点:量程的 90%;159.2 Hz)
对于大于 8 mm/s 的测量范围,符合 DIN ISO 2954 的公差要求
交叉灵敏度小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90°
频率范围10 ... 1000 Hz
平均时间对于 v-rms: 2 s
MTTFd329 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
熔断需要外置保险丝: 1 A , 快速作用 , 30 V DC
工作电压UB18 ... 30 V DC
电流消耗max. 220 mA
功耗P0max. 6,6 W
可用前的时间延迟tv2 s (先用测量数据计算 rms 滤波器,然后数据才在输出端可用)
浪涌保护可达 2 kV
输出类型模拟量输出,电流
振动变量的输出
输出额定工作电流4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 500 Ω
输出类型PNP
开关功能常闭 (NC)
工作电流≤ 100 mA
电压降< 2 V
开关阈值2,5 mm/s ( 10 % 测量范围 )
预设响应时间2 s (振动事件超过开关阈值从而导致输出切换的最短时间)
短路保护是
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz
振动评估DIN ISO 10816/20816
UL 认证
普通位置E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型公头连接器
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP66 / IP67 只限于连接状态
连接器
螺纹M12
针脚数4
质量大约 100 g
尺寸
长度72,5 mm
直径23,8 mm
一般说明