选择您所在的国家/地区
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-Y 电感式位置测量
主要优势一览
- 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
- 测量范围 0 ...120 mm
- 可参数化的测量范围
- 模拟电流或电压输出,可编程
- 2 路推挽输出
- 可通过 IO-Link 对开关点进行编程
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-Y 技术数据
| 开关元件功能 | 模拟电流或电压输出,可编程 2 路开关输出,可编程 | |
| 物距 | 0,5 ... 3 mm , 推荐: 1,5 mm | |
| 测量范围 | 0 ... 120 mm | |
| 线性度范围 | 1 ... 119 mm |
| 工作电压 | UB | 12 ... 30 V DC (13 ...30 V,当模拟电压输出被参数化时) |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 线性度误差 | 在测量范围内:± 0,8 mm 在线性度范围内:± 0,4 mm | |
| 重复精度 | R | ± 0,1 mm |
| 分辨率 | 50 µm | |
| 温度漂移 | ±0.5 mm (-25 °C ...70 °C) | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED |
| MTTFd | 271 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| LED S1 | 开关状态 开关输出 1 | |
| LED S2 | 开关状态 开关输出 2 | |
| LED S3 | 已配置的模拟测量范围中的阻尼块 | |
| 状态 LED | 状态显示 LED,绿色/红色(通电、通信/错误、阻尼块缺失) |
| 接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 智能传感器 | |
| 设备 ID | 0x2004A0 (2098336) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 值域 | 0000h ...9600h | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入:16 位 过程数据输出:无 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A |
| 输出类型 | 2 路推挽输出(可参数化),短路保护,反极性保护,浪涌保护 | |
| 工作电流 | IL | ≤ 100 mA / 输出 |
| 开关窗口 | ± 1 mm | |
| 开关迟滞 | 0,2 mm | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 短路保护 | 脉冲式 |
| 输出类型 | 1 电流输出: 4 ... 20 mA 或 1 电压输出: 0 ... 10 V , 可编程 | |
| 负载电阻器 | 电流输出: ≤ 400 Ω 电压输出: ≥ 1000 Ω | |
| 短路保护 | 电压输出: 电流限制 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| 船舶认证 | DNVGL TAA00001V2 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 / IP69K | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 113 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。